Ag-Chem 6103

Ag-Chem 6103

Precio
Consultenos
Año
2004
Horas de uso
4379 h
Correo electrónico x
Nombre

Mi correo electrónico:*

El correo electrónico de mi amigo:*

Mensaje:

Información básica
MarcaAg-Chem 6103
Grupo de productosAbonadoras
Número de serie63021804
Numéro D'unidadAC6269
Numero de catálogoCU4332886
Año de fabricación2004
Horas de uso4379 h
PaísEstados Unidos
UbicaciónCall For Location, IA
Precio
Precio sin IVAConsultenos
IVA-
Precio con IVA-
Features
Más informaciónTerragator 6103
2004 model year
3 wheeler
John deere 8.1l engine
Cloth seat
1800gal
Benson boom
60/80 boom
60" nozzle spacing
Single body nozzle
End row nozzles
66/43r25 primex ... 1.75"
Raven viper pro
Starlink
Enviar una oferta
¡Todo listo!

Su oferta fue enviada con éxito. ¡El vendedor estará en contacto pronto!

Mensaje al vendedor
ZIEGLER AG EQUIPMENTVer inventarioContacto seleccionado
Used Sales
Teléfono:+1 888 547 7138
Comentarios
Nombre:Empresa:Correo Electrónico:Teléfono Comercial:Ciudad:País:
Me gustaría recibir una respuesta por:por correo electrónicopor teléfono