Case IH 7230

Case IH 7230

Preis
179.700 USD
Baujahr
2014
Betriebsstunden
741 Std. h
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeCase IH 7230
Produktgruppemähdrescher
Serien Nr.YDG228028
Gerätenummer17X00061
KatalognummerCU4350998
Baujahr2014
Std741 Std. h
LandUSA
Maschinen StandortBillings, MT
Preisangabe
Preis ohne MwSt.179.700 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche Informationen2020/30 CASE HD S/N Y9ZL51297
415149-AUTOGUIDANCE MANUAL ENG
425057-1-1/8 IN.ADJUSTABLE,
425058-LG WIRE, 1/4 IN. DIA
425137-AUTOGUIDANCE NAV II CONTR
425165-ENLGISH FOR NORTH AMERICA
425187-CLOTH BKT OPERATOR SEAT
425198-STANDARD WEAR
425241-STD.WEAR 2-SPD ELEVATOR
425256-HD ADJST STEER AXLE
425286-AUTOGUIDE RDY W/GPS MNT
425339-STD SPREADER
425343-STD UNLOAD SPOUT
425348-HC UNLOAD 40FT HDRS
425358-LUXURY CAB
425364-HC UNLOAD SYSTEM
425371-GRAIN TANK HC MAN EXT
425377-AM/FM/WB/BLUETOOTH RADIO
425388-STD.WEAR ROTOR W/SPIKES
425400-STND EQUIPMENT 425400
425406-ELECTRONIC CONTROL MODULE
425464-POWERPLUS CVT DRIVE
425490-WINDROW CHUTE
425504-372GPS RCVR-OMNI HP/XP
425530-MODEL YR DESIGNATION
712358-ENGLISH MANUAL
712635-DESKTOP SOFTWARE FOR PC
722028-STND DUTY W/O DIFF LOCK
722030-SLF-LVLNG SYS. W/GRN PAN
722611-YIELD & MOISTURE LOGGING
722731-1-1/8 IN GRAIN SLAT-ELEC
722744-LATERAL HDR TILT W/TRAP
722753-SM WR,3/16 IN.-HEAT TRTED
722761-STND CUT STRAW CHOPPER
-
722764-ENGINE BLOCK HEATER
722811-HALOGEN STADIUM LIGHTING
722988-LRG COLOR TOUCH SCREEN
8100198-600/65R28 LI 154 A8 R1W
8368008-900/60R32 LI 176 R1W
CLOSZ SLAT
ENG S/N 2CF016036333
HEADER INCLUDED
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
TRACTOR & EQUIPMENT CO.Siehe InventarWebseiteKontaktauswahl
William Gibbs
Telefon:+1 406 656 0202 ext 235
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch