International 8600

International 8600

Preis
48.500 USD
Baujahr
2012
E-Mail x
Name

E-Mail-Adresse:*

Die E-Mail-Adresse meines Freundes:*

Nachricht:

Basis Informationen
MarkeInternational 8600
ProduktgruppeZubehör Mähdrescher
Serien Nr.1HSHXSJR0CJ593467
GerätenummerINV15052
KatalognummerCU4276162
Baujahr2012
LandCosta Rica
Preisangabe
Preis ohne MwSt.48.500 $
Mwst.-
Preis mit MwSt.-
Features
Zusätzliche InformationenMOTOR: MAXXFORCE 13 LITROS 410HP EPA 2010;
TRANSMISSION: FULLER FRO-14210C 10-SPD;
EJE DELANTERO: MERITOR MFS-12-143A 12K;
EJE TRASERO: MERITOR MT-40-14X-4CFR 40K;
SUSPENSION: INTL AIR SUSP40K 52" SPACING;
CABINA: DAY CAB;
Senden Sie ein Angebot
Fertig!

Ihr Angebot wurde erfolgreich weitergeleitet. Der Verkäufer wird sich bald melden!

NACHRICHT AN VERKÄUFER
MATRA GUAPILESSiehe InventarWebseiteKontaktauswahl
Servicio al Cliente
Costa Rica
Telefon:+506 22050000
Kommentare
Name:Kompanie:E-Mail:Geschäftstelefon:Stadt:Land:
Verkäufer soll antworten:E-Mailtelefonisch