International 8600

International 8600

価格
48,500 USD
製造年
2012
Eメール x
名前

私のEmailアドレス:*

友だちのEメールアドレス:*

メッセージ:

基本情報
ブランドInternational 8600
機械カテゴリーコンバインハーベスターアクセサリー・アタッチメント
メーカー/ シリアルナンバー1HSHXSJR8CJ602187
ユニット番号INV15050
カタログ番号CU4276167
製造年2012
コスタリカ
価格
税別価格$48,500
税金-
税込み価格-
Features
その他情報MOTOR: MAXXFORCE 13 LITROS 410HP EPA 2010;
TRANSMISSION: FULLER FRO-14210C 10-SPD;
EJE DELANTERO: MERITOR MFS-12-143A 12K;
EJE TRASERO: MERITOR MT-40-14X-4CFR 40K;
SUSPENSION: INTL AIR SUSP40K 52" SPACING;
CABINA: DAY CAB;
オファーを送信する
すべて完了!

オファーが正常に転送されました。 すぐに売り手が連絡します!

売り手にメッセージ
MATRA GUAPILES在庫を確認するウェブページ連絡先を選んでください
Servicio al Cliente
コスタリカ
電話:+506 22050000
コメント
名前:会社名:電子メール:会社電話番号:都市:国家:
希望の連絡方法:メールで電話で