International 8600

International 8600

Цена
48 500 Доллары США
Год
2012
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаInternational 8600
КатегорияКомпоненты для зерноуборочных комбайнов
Серийный номер1HSHXSJRXCJ602031
Складской номерINV15051
Номер каталогаCU4276168
Производственный год2012
СтранаКоста-Рика
Цена
Цена без НДС48 500 $
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация MOTOR: MAXXFORCE 13 LITROS 410HP EPA 2010;
TRANSMISSION: FULLER FRO-14210C 10-SPD;
EJE DELANTERO: MERITOR MFS-12-143A 12K;
EJE TRASERO: MERITOR MT-40-14X-4CFR 40K;
SUSPENSION: INTL AIR SUSP40K 52" SPACING;
CABINA: DAY CAB;
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
MATRA GUAPILESСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Servicio al Cliente
Коста-Рика
Телефон:+506 22050000
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону