Quick Search

Caterpillar D8T

Caterpillar D8T

Year
2012
Working hours
8,582 h
Email x
Name

My email address:*

My friend's email address:*

Message:

FERREYROS S.A.
Arequipa
+51 16265865
Show phone number
Basic information
BrandCaterpillar D8T
CategoryCrawler dozers
Serial NumberJ8B03412
Unit NumberCM26751
Catalog Number4391875
Year2012
Hours8,582 h
CountryPeru
LocationArequipa, Peru
Pricing
Price Excluding TaxOn Request
TaxOn Request
Price Including TaxOn Request
Details
Accessories
AIR CONDITIONERAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
CE PLATECE PLATE
LIGHTINGLIGHTING
RIG SAVERRIG SAVER
BEACONBEACON
ENGINE ENCLOSURESENGINE ENCLOSURES
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HYD CONTROLHYD CONTROL
BLADE, SEMI UBLADE, SEMI U
DIFF STEERDIFF STEER
RIPPER, SINGLE SHRIPPER, SINGLE SH
SCREENSSCREENS
Additional informationAIR SUSPENSION SEAT
Conditions
Buying Cat used equipment means investing in a high-quality machine that you can rely on. Your dealer puts in the time and resources to inspect every used machine and verify that it is ready to perform for you.
Good
Fair
Poor
general appearance
661
  • Yes
  • GoodSeguro de cubierta de baterias roto.
  • FairTapiz descolgado.
  • FairPuertas desoldadas.
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorBastidor presenta rajaduras.
  • Fair
  • FairRejilla presenta pernos faltantes y pines de sujecion rotos.
  • Good
  • FairGuardas desmontadas,pernos faltantes y arandelas.
  • Good
  • FairFalta guarda pequeña y 01 perno.
safety items
310
  • Yes
  • Yes
  • Cubierta desmontada de ECM ,cubierta faltante de Control de velocidad y direccion.
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairCinturon en mal estado.
gauges, operator station, console
942
  • No
  • No
  • No
  • Falta perilla de pozabrazo,guarda polvo de filtro de A/C faltante.
  • Good
  • FairScrew faltantes
  • FairConjunto de traba de puerta en mal estado.
  • Good
  • PoorAlfombra rota.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • PoorRadio faltante
  • Fair
  • Fair
  • Good
  • Good
engine
710
  • YesFuga de aceite por el arrancador.
  • No
  • Yes
  • No
  • YesFuga de aceitepor cover de Housing de la volante.
  • Motor presenta reduccion de potencia, se deberia a que presenta 01 codigo de presion atmosferica.
  • BAJA: 30 PSI ALTA: 62 PSI CALADO: 57 PSI
  • Good
  • GoodRojo.
  • Good
  • FairManguera de dust eyector reseca.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
cooling system
620
  • No
  • Yes
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairMangueras de ELC resecas.
  • Good
  • FairGuarda del ventilador con pernos faltantes y pines roto.
  • Good
electrical, starting and charging system
311
  • Yes
  • YesBotella de ether faltante.
  • Faro superior LH de cabina,inoperativo.
  • Good
  • PoorBaterias fuera de servicio,Cables en mal estado.
  • Good
  • Good
  • FairCables hechizo en los faros de los cilindros de levante.
transmission
1300
  • YesFuga de aceite por tapones de tomas de presiony lubriacion de mandos.
  • Yes
  • No
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
steering
500
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
brake
200
  • Solenoide de freno izquierdo fuera de calibracion.
  • Good
  • Good
hydraulics
640
  • No
  • Base de pin puller faltante.
  • Good
  • FairMangueras de cilindro de inclinacion alternativas y rotas,01 flange roto.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairAl inclinar el bulldozer se traba el sistema, se dberia a codigo activo que presenta de varillaje de inclinacion.
  • Good
  • FairNivel de hyd bajo.
  • FairVastago presenta picaduras.
blade
531
  • PoorBastidor presenta rajaduras.
  • FairCuchillas, cantoneras y punta de ripper condesgaste elevado.
  • FairBulldozer presenta refuerzos.
  • Good
  • Good
  • Good
  • FairCubierta de link abollado y pernos faltantes.
  • Good
  • Good
ripper / grapple / winch
600
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
undercarriage
010
Condition Measurement
(L)
Measurement
(R)
% Worn
(L)
% Worn
(R)
Pins & Bushings Turned?YesBujes volteados y pines desbocados.
Average Life Remaining - UNDERCARRIAGE50 %
Idlers / TypeRuedas guias reconstruidas y con desprendimiento de material.
Link / Brand / Part NumberPresentan desgaste ondulado.
Notes - UNDERCARRIAGE 1Cadena LH se encuentra instalada de forma inversa.
Track Shoes Width / TypeZapatas recalzadas.
Guiding Guard - LeftFair03 limpiadores faltantes.
Guiding Guard - RightFair
Track Frame - LeftFairPresenta picaduras y fuga por sello.
Track Frame - RightFairPresenta picaduras
Idlers Front19
Idlers Rear99
Links7171
Pins & Bushings (External)00
Segments2121
Track Roller 13233
Track Roller 22222
Track Roller 31814
Track Roller 402
Track Roller 5141
Track Roller 6016
Track Roller 71123
Track Roller 82133
Track Shoe Grouser Height00
final drives
400
  • No
  • Fuga por tapones de presion y lubricacion de los mandos.
  • Good
  • Good
  • Good
  • Good
Services
Your local Cat dealer has extensive capabilities – dedicated service technicians to help ensure you get the most life and performance from your used machine, from routine maintenance to emergency field service, parts and productivity services and more, you can depend on your local Cat dealer.
Engine Specifications Engine Specs Revolutionary generator set sizing software
Safety Services Safety Services Latest technologies and industry best practices for zero-incident performance
Power Systems Power Systems Most critical needs met with most stringent standards
New Equipment New Equipment Durable and reliable equipment straight from the factory floor
Financial Services Financial Services Get your equipment on the job, fast with Cat Financial
Cat Parts Cat® Parts Worldwide Cat dealer support and 24/7 parts ordering