来自卡特彼勒代理商的二手重型设备、零件、发动机和选装件。
规格
![]() | 2006 JLG INDUSTRIES, INC. G9-43A伸缩式装卸机零售:
联系代理商†地区:
Southwest USA类别编号:
CU912529序列号前缀:
016SMU/小时数:
526额定值:
很好 +有关现货和购买信息, 请联系当地卡特彼勒代理商.
电话 电子邮件 |
| †请联系当地卡特彼勒代理商 获取可能收取的额外费用的详细报价,包括运费、纳税、检疫费用等。 |
功能
| TELEHANDLER 9000 LBS @ 24" LC | CANOPY, OPEN FOPS/ROPS |
| 43 FT MAX LIFT HEIGHT, CAPACITY @ MAX LIFT 7000 LBS | SINGLE AUXILIARY HYD. SUP |
| 30.5 FT MAX FORWARD REACH, CAPACITY @ MAX REACH 1500 LBS | CARRIAGE, WIDE FIXED |
| JOHN DEERE 4045T TURBO DIESEL ENGINE, 99HP | FORKS, PALLET 2" X 4" X 48" |
| SEAT, SUSPENSION,VINYL | TIRES, 13.00-24 12PR |
| QUICK COUPLER, MANUAL | FRAME LEVELING +/- 10 DEGREES |