来自卡特彼勒代理商的二手重型设备、零件、发动机和选装件。
规格
| 无图片 | 2005 DITCH WITCH (CHARLES MACHINE WORKS) TRENCH1030挖沟机零售:
†地区:
Southwest USA类别编号:
CU774706序列号前缀:
1Y5SMU/小时数:
1额定值:
未评定有关现货和购买信息, 请联系当地卡特彼勒代理商.
电话 电子邮件 |
| †请联系当地卡特彼勒代理商 获取可能收取的额外费用的详细报价,包括运费、纳税、检疫费用等。 |
功能
| 1030 HONDA (BASIC UNIT) | TIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG |
| CHAIN 35K 2P WELD-ON SHARK | LEFT) |
| 4.3"X 52P | TIRE & WHEEL (16X6.50-8,BAR LUG |
| RESTRAINT BAR (24") | RIGHT) |
| ROLLER BOOM (24") | HONDA GX340 GASOLINE |
| REMOTE AIR INTAKE CONVERSION KIT | 2005 GC05-3877722 |
| TRAIL WHL 13X5-6 URETHANE FILL | YHNXS-3892AK |