ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.

Технические характеристики
2008 POWERMAX PM-2000CСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа : Регион : Southeast USAКаталожный # : CU881535Префикс серийного номера : TBAОтработано моточасов : Не доступно Рейтинг : ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке,  обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar . Телефон Эл. почта
Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar  за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д.
Конструктивные особенности
Power Module Rated @ 2,000 kW Standby 277/480VAC, 60HZUnit Mounted Critical Muffler w/ Stainless Steel Flex Connector & Rain Cap
Emmission Compliant-US EPA CertifiedMain Line Circuit Breaker
Main Alternator 105° Temp Rise1000Gal Capacity Fuel Tank Single Wall
Exciter/Regulator (PMG)Fuel Level Sight Gauge, Filter System
Speed Governor-Elec w/ Ischronous Control;Frequency REG ±0.25%15Gal Oil Replenishment System
Woodward EGCP3 Microprocessor Digital;2-wire Auto/Start StopEngine Block Heater
Woodward Digital Paralleling ControlsStarting Batteries, Battery Box w/ Lid, Cables, Lugs, Connectors & Electrolyte
Auxiliary Alarm-Low Coolant ShutdownBattery Charger;120VAC Input/10A DC Output
Unit Mounted Radiator;4°C (104°F) RatingStorage Personnel Ladder
Enclosure-40FT ISO Container & Sound Attenuated w/ Locking DoorsStorage Fuelling Ladder
ДИЗЕЛЬАРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ
РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Примечания Unit Serviced with Crankcase Lube Oil & Radiator Coolant, Shop Testing-Load Bank Test for 1-Hour; Calibrate Unit; Verify Safeties, Literature (One Set) O&M Manuals, Warranty 1 Year 2000 Hours Limited Warranty, ISO Chassis 40FT Container Single Voltage (TIER 1 TPEM) 2000eKW Standby 45FT Container
Zone:NA Region:SWUS Language:ru Currency: