Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.
Технические характеристики
![]() | 2007 POWERMAX EGS600CATСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа :
†Регион :
Southeast USAКаталожный # :
CU881546Префикс серийного номера :
334Отработано моточасов :
Не доступно Рейтинг :
ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке, обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar .
Телефон Эл. почта |
| †Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д. |
Конструктивные особенности
| 600AMP Studio Generator, Rated for 65KW Prime / 72KW Standby @ 60HZ, 3Phase | Unparalleled Stability |
| Generator Design is Based on the Industry Renown MQ Power, Crawford Studio Generator Series | Extremely Clean Power |
| Caterpillar 3054C ATAAC Tier 2 Engine | Redundant Voltage Regulators |
| Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation) | Heavy Duty Single Axle Trailer with 100 Gallon Fuel Cell |
| Ultraquiet Operation | Electric Brakes |
| 54 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal for Filming and Entertainment Applications | Pintle Eye Hitch |
| Automatic Overhead Doors with Sound Baffles | Alcoa Aluminum Wheels Including Spare |
| Critical Grade Exhaust Silencer | Diamond Plating on Trailer |
| Fire Extinguisher in Storage Compartment | Tool/Storage Box Located in A-Frame |
| Oversized Radiator wiht High Efficiency Polymide Fan |
| ДИЗЕЛЬ | АРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ |
| ГЕНЕРАТОРЫ |