ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.

Технические характеристики
2006 POWERMAX EGS500CATСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа : Регион : Southeast USAКаталожный # : CU881543Префикс серийного номера : 334Отработано моточасов : Не доступно Рейтинг : ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке,  обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar . Телефон Эл. почта
Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar  за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д.
Конструктивные особенности
500AMP Studio Generator, Rated for 65KW Prime / 72KW Standby @ 60HZ, 3PhaseUnparalleled Stability
Generator Design is Based on the Industry Renown MQ Power, Crawford Studio Generator SeriesExtremely Clean Power
Caterpillar 3054C ATAAC Tier 2 EngineRedundant Voltage Regulators
Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation)Heavy Duty Single Axle Trailer with 100 Gallon Fuel Cell
Ultraquiet OperationElectric Brakes
54 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal for Filming and Entertainment ApplicationsPintle Eye Hitch
Automatic Overhead Doors with Sound BafflesAlcoa Aluminum Wheels Including Spare
Critical Grade Exhaust SilencerDiamond Plating on Trailer
Fire Extinguisher in Storage CompartmentTool/Storage Box Located in A-Frame
Oversized Radiator wiht High Efficiency Polymide Fan
ДИЗЕЛЬАРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ
ГЕНЕРАТОРЫ
Zone:NA Region:SWUS Language:ru Currency: