Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.
Технические характеристики
![]() | 2007 POWERMAX EGS1600SDСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа :
†Регион :
Southeast USAКаталожный # :
CU881576Префикс серийного номера :
JTFОтработано моточасов :
0Рейтинг :
ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке, обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar .
Телефон Эл. почта |
| †Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д. |
Конструктивные особенности
| 1600 AMP Generator Rated For 192kw Prime @ 60 Hz, 3 Phase, 1800 RPM | Variable Speed Hydraulic Fan Drive For Precise Temperature Control And Improved Sound Reduction |
| Powered By Caterpillar Model C7 Acert ATAAC Diesel Tier 1 Engine | Unparalleled Stability, Extremely Clean Power |
| Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation) | Heavy Duty Tandem Axle Trailer With 150 Gallon Fuel Cell |
| Ultra Quiet Operation | Electric Brakes |
| 58 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal For Filming And Entertainment Applications | Pintle Eye Hitch |
| Automatic Overhead Doors With Sound Baffles | Alcoa Aluminum Wheels Including Spare |
| Critical Grade Exhaust Silencer | Diamond Plating On Trailer |
| Heavy Duty Aluminum Radiator and Aftercooler With High Efficiency Polymide Fan |
| ГЕНЕРАТОРЫ | РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ |