ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.

Технические характеристики
2007 POWERMAX EGS1600SDСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа : Регион : Southeast USAКаталожный # : CU881575Префикс серийного номера : JTFОтработано моточасов : 0Рейтинг : ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке,  обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar . Телефон Эл. почта
Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar  за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д.
Конструктивные особенности
1600 AMP Generator Rated For 192kw Prime @ 60 Hz, 3 Phase, 1800 RPMVariable Speed Hydraulic Fan Drive For Precise Temperature Control And Improved Sound Reduction
Powered By Caterpillar Model C7 Acert ATAAC Diesel Tier 1 EngineUnparalleled Stability, Extremely Clean Power
Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation)Heavy Duty Tandem Axle Trailer With 150 Gallon Fuel Cell
Ultra Quiet OperationElectric Brakes
58 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal For Filming And Entertainment ApplicationsPintle Eye Hitch
Automatic Overhead Doors With Sound BafflesAlcoa Aluminum Wheels Including Spare
Critical Grade Exhaust SilencerDiamond Plating On Trailer
Heavy Duty Aluminum Radiator and Aftercooler With High Efficiency Polymide Fan
ГЕНЕРАТОРЫРЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Zone:NA Region:SWUS Language:ru Currency: