ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.

Технические характеристики
2007 POWERMAX EGS1400SDCATСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа : Регион : Southeast USAКаталожный # : CU881568Префикс серийного номера : BEJОтработано моточасов : 0Рейтинг : ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке,  обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar . Телефон Эл. почта
Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar  за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д.
Конструктивные особенности
1400 Amp Studio GeneratorHeavy Duty Aluminum Radiator and Aftercooler With High Efficiency Polymide Fan
Rated for 170kw Prime @ 60 Hz, 3 PhaseVariable Speed Hydraulic Fan Drive For Precise Temperature Control And Improved Sound Reduction
Generator Design is Based on The Industry Renown MQ Power, Crawford Studio Generator SeriesUnparalleled Stability, Extremely Clean Power
Caterpillar 3126B ATAAC Tier 2 EngineHeavy Duty Tandem Axle Trailer With 150 Gallon Fuel Cell
Sound Attenuated Aluminum Housing (Super Critical Grade Insulation)Electric Brakes
Ultra Quiet OperationPintle Eye Hitch
58 dB at 3m (Low Load) to 62 dB at 3m (Full Load) Make These Ideal For Filming And Entertainment ApplicationsAlcoa Aluminum Wheels Including Spare
AutomaticOverhead Doors With Sound BafflesDiamond Plating On Trailer
Critical Grade Exhaust Silencer
ГЕНЕРАТОРЫРЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
Zone:NA Region:SWUS Language:ru Currency: