Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.
Технические характеристики
| Фотография отсутствует | 2004 CROWN RR5220270ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИРозничная продажа :
†Регион :
Southern USAКаталожный # :
CU813759Префикс серийного номера :
1A2Отработано моточасов :
1499Рейтинг :
ПРЕВОСХОДНОЕ За информацией о наличии и покупке, обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar .
Телефон Эл. почта |
| †Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д. |
Конструктивные особенности
| MST 270" | STD DISPLAY |
| BATT COMP C10 | OPER FAN |
| BATT CONNECT GRAY | SCREEN GUARD |
| STEER FWD | STROBE |
| SS 2" | TRAVEL ALARM |
| FKS 42" | FREEZER 50% |
| OUTRIGGER 34/45 |