ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.

Технические характеристики
Следующие фотографии  » 1991 CATERPILLAR XQ1250СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИРозничная продажа : Регион : Southeast USAКаталожный # : CU715590Префикс серийного номера : 24ZОтработано моточасов : 7862Рейтинг : ПРЕВОСХОДНОЕ За информацией о наличии и покупке,  обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar . Телефон Эл. почта
Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar  за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д.
Конструктивные особенности
Caterpillar 3512 diesel engine 1250kW Portable Gen-Set8 D Batteries
Packaged in 72 dba Sound attenuated 40 Ft. ISO ContainerCaterpillar EMCP control panel
Floor standing Control Panel24 Volt system
2301A Load Share GovernorBattery charger
Main circuit breakerAlternator
1100 Gallon fuel tank* Hours of operation are last known hours. Hours can and will be different from what is shown based on the actual usage the units have had while in a rental operation.
Dual axle chassis/New High Gloss Paint on Container/Chassis
ДИЗЕЛЬАРЕНДУЕМЫЕ/МОБИЛЬНЫЕ ЭНЕРГОБЛОКИ
Zone:NA Region:SWUS Language:ru Currency: