Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.
Технические характеристики
![]() | 2004 CATERPILLAR GP40KВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИРозничная продажа :
Дилер для контакта †Регион :
Southwest USAКаталожный # :
CU777227Префикс серийного номера :
AT2Отработано моточасов :
556Рейтинг :
ПРЕВОСХОДНОЕ + За информацией о наличии и покупке, обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar .
Телефон Эл. почта |
| †Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д. |
Конструктивные особенности
| Lift Truck Model GP40K-LP-Base Capacity @ 24" L.C. 8000 lbs. | Overhead guard with excellent all direction visibility |
| 159" MFH Simplex Mast/106.5" Overall Lowered Height/5.9" Free Lift, 6 Degree Fwd/6 Degree Back Tilt Angle | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 159" SingleFunction Internal Hosing for Simplex Mast |
| 59" ITA Class III Carriage w/ Cascade 59" Sideshifter & 48" Load Backrest | Elevated Air Intake, |
| Nissan TB45 , EPA compliant, overhead valve engine on Gasoline | Two Headlights One Rear Work Light- OHG mounted |
| PowerShift single speed smooth shifting for on-the-go direction changes up to 2.5 MPH | Rear combination Stop/Tail Lights |
| Drive Tires: 300 x 15 Solid tires. Steer Tires 7.00x 12 Solid tires | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Power steering, with tapered roller bearings | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking brake |