Б/у тяжелое оборудование, детали, двигатели и навесное оборудование от вашего дилера компании Caterpillar.
Технические характеристики
Следующие фотографии »
| 2006 CATERPILLAR 330CLГУСЕНИЧНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫРозничная продажа :
†Регион :
Midwest USAКаталожный # :
CU726949Префикс серийного номера :
CYAОтработано моточасов :
3944Рейтинг :
Сертифицированный дилер компании Caterpillar За информацией о наличии и покупке, обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar .
Телефон Эл. почта |
| †Обратитесь к вашему дилеру компании Caterpillar за подробной информацией о цене, поскольку может взиматься дополнительная плата, включая плату за перевозку, уплату налогов, пошлин, тарифов, за карантин и т.д. |
Конструктивные особенности
| BOOM, 21'4" REACH | POWER SUPPLY, 12V-7A |
| STICK, 12'10" | LIGHTS, CAB, WORKING, 2 |
| LINKAGE, BUCKET D-FAMILY | ALARM, TRAVEL |
| TRACK, 32" TRIPLE GROUSER | GUARD, BOTTOM HEAVY DUTY |
| CHANGER, HAND CONTROL PATTERN | STARTING, COLD WEATHER |
| PEDAL, STRAIGHT TRAVEL | WIPER, LOWER WINDSHIELD |
| COOLING, HIGH AMBIENT | GUARD, VANDALISM |
| CONTROL, FINE SWING | COMPARTMENT, STORAGE WITH LID |
| BUMPER, RUBBER | GUARD, TRACK GUIDING |
| CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS | INDICATOR, WATER LEVEL |
| SEAT, KAB 527P/C |
| КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХА | ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯ |
| СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯ |
Примечания UNDERCARRIAGE MEASURED AT 1400 HOURS SHOWS EVERYTHING TO BE 85% OR BETTER WITH THE EXCEPTION OF THE IDLERS WHICH ARE 75% REMAINING.TRACTOR HAS 32" TBG PADS.


Следующие фотографии