Strona głównaEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Maszyny używane, części, silniki i osprzęt oferowany przez dealera firmy Caterpillar.

Specyfikacje
Więcej zdjęć » 1989 KOMATSU LTD. KOMATSUŁADOWARKI BALISprzedaż detaliczna: Region: Northwest USANumer katalogowy: CU830267Prefiks numeru seryjnego: A14SMU/h: 14489Ranking: DOBRYPo informacje dotyczące dostępności i nabycia, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Caterpillar. TelefonE-mail
prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem firmy Caterpillar po szczegóły wyceny ponieważ mogą być zastosowane dodatkowe opłaty, łącznie z kosztem przewozu, podatkami, cłem, taryfami, opłatami kwarantanny, itd.
Cechy
PC30D LC-3 LOG LOADER WITH:PIERCE HLB2540 LOGGING FRONT
CAB(2)PULLMASTER H25 2-SPEED WINCHES
AIR CONDITIONERPIERCE 4 AXLE CARRIER S/N PCC7282
CAB RISERTHIS IS A COMBINATION LOG LOADER AND YARDER
Stan
OGÓLNY WYGLĄD
Stopnie wejściowe / drabinkaDo przyjęcia  -  CAB STEPS BENT, SIDE & FRONT, LADDER LEFT SIDE FRONT BENT. Powłoka lakierniczaSłaby
Zbiornik paliwaDo przyjęcia Krata i osłona chłodnicyDo przyjęcia  -  BENT, LEFT SIDE BROKEN
ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE
Szyby / lusterkaDobry  -  HAS CAB EXTENSION. Konstrukcja zgodna/nie zgodna z ROPSDo przyjęcia  -  NON-ROPS, OVER CAB GUARD ONLY
Pas bezpieczeństwaDo przyjęcia  -  OLD AUTOMOBILE TYPE BELT Alarm przy cofaniuSłaby  -  IN-OPERABLE
NotesSERVICE & PARK AIR BRAKE OPERATION (FAIR)
WSKAŹNIKI, STANOWISKO OPERATORA, KONSOLA
WskaźnikiDo przyjęcia  -  AM/FM TAPE DECK RADIO-BROKEN ANTENNA TIP, CB RADIO-NO ANTENNA, DEFOG FAN OPERABLE  Wycieraczki przedniej szybyDobry
PrzełącznikiDo przyjęcia  -  SWING BRAKE OPERABLE  NagrzewnicaDobry  -  DEFOG FAN (OK)
Zamki drzwiDo przyjęcia  -  NEEDS ADJUSTED Oświetlenie wnętrzaDobry
Aktualna instrukcja bezpieczeństwaNie 
NotesNO BOOKS, FUEL TANK 1/2 FULL. TWO TOP CAB LIGHTS (OK)
SILNIK
Filtry powietrzaDobry  -  REMANUFACTURED SILVER 92 DETROIT ENGINE S/N 53604 NO MAJOR LEAKS, FILTER BASE LEAKS UPPER. Regulator silnikaDobry  -  OIL LEAKS AT UPPER ENGINE GOV. KOMATSU SIX CYL. ENGINE, LOWER 6V92T DETROIT ENGINE W/JAKE. T-ALLISON
NotesBOTH UPPER AND LOWER ENGINES START AND RUN SMOOTH.
UKŁAD CHŁODZENIA
Pompa wodnaDobry Przewody giętkieDo przyjęcia  -  SMALL HOSE FROM RADIATOR SEEPS COOLANT.- LOWER RAD.
WentylatorDobry  -  GUARD MISSING LOWER, UPPER (OK) Paski klinowe / koła pasoweDo przyjęcia  -  LOWER VEE BELTS LOOSE/WORN PULLEY
NotesUPPER/LOWER RADIATORS ARE FULL OF GREEN COOLANT.
UKŁAD ELEKTRYCZNY, ROZRUCHU I ŁADOWANIA
Akumulatory / kableDo przyjęcia AlternatorDobry
RozrusznikDobry OkablowanieDo przyjęcia
NotesOUTRIGGER CONTROL FROM CAB IN-OPERABLE, LEVER CONTROLS UNDER DECK OF PIERCE (4) AXLE CARRIER
SKRZYNIA BIEGÓW
Przekładnia hydrokinetycznaDo przyjęcia ZwalniaczDo przyjęcia  -  JAKE BRAKES INSTALLED ON DETROIT V92 ENGINE
Skrzynia biegów - jazda do przoduDobry  -  FORWARD OPERABLE, REVERSE POOR (CHECK ADJUSTMENTS) 
UKŁAD KIEROWNICZY
Drążki kierowniczeDo przyjęcia  -  ELECTRIC SUPPLEMENTAL STEERING PUMP OPERABLE, STEERING WHEEL CONTROL (OK) 
KORPUS CIĘŻARÓWKI & SIŁOWNIKI
Przewody hydrauliczne giętkieDo przyjęcia  -  OLD HYDRAULIC HOSES 
NotesLOG LOADER LIFT RIGHT CYLINDER LEAKS, GRAPPLE ROTATION CONTROL IN-OPERABLE, OPEN/CLOSE (OK),
HYDRAULIKA
Siłownik wysięgnikaDo przyjęcia  -  RIGHT LEAKS Napęd pompyDo przyjęcia  -  OUTRIGGER LOCK VALVE LEAKS R/FRONT.
Mechanizm sterowaniaDobry  -  2 H25 2-SPEED-PULLMASTER WINCHS MOUNTED ON RIGHT FRONT HOUSE CORNER - BOTH OPERABLE FORWARD/REVERSE 
WYSIĘGNIK I RAMIĘ
Wysięgnik i ramięDobry  -  TWIN CYLINDER GRAPPLE: MISSING HOSE GUARD SIDE PLATES. Sworznie wysięgnika i ramieniaDo przyjęcia
NotesPIERCE LOGGING FRONT: S/N PHLB7283, MODEL HLB2540
PODWOZIE
Gąsienice (typ/szerokość) - strona lewaDo przyjęcia  -  TIRES: AVERAGE LIFE REMAINING (EST.) 40%-80% - ALL TIRES LOOK (OK) Rolki prowadzące (przód) - strona lewaDo przyjęcia  -  CARRIER: 35TON, WITH TOTAL WEIGHT APPROXIMATELY 100,000 LB.
Gąsienice (typ/szerokość) - strona prawaDo przyjęcia  -  BAD RUBBER BUSHING IN REAR FRONT DIFF. LINK BETWEEN LINK MOUNT & TOP OF DIFF HOUSING. Rolki prowadzące (przód) - strona prawaDo przyjęcia  -  SOME TIRES ARE RE-CAPS
NotesFOUR AXLE PIERCE CARRIER: MODEL SC3584 S/N PCC7282, HAS MAXI'S ON CLARK DRIVE AXLES: FRONT TIRES: 18-22.5, REAR TIRES, 1200R-20. DECK PATCHED & BENT. L/FRONT DRIVING LIGHT MISSING. ROTEX SEAL MISSING.
Zone:NA Region:SWUS Language:pl Currency: