Maszyny używane, części, silniki i osprzęt oferowany przez dealera firmy Caterpillar.
Specyfikacje
Więcej zdjęć »
| 1996 CROWN 30TSPTNPODNOŚNIKI WIDŁOWESprzedaż detaliczna:
†Region:
Southern USANumer katalogowy:
CU814095Prefiks numeru seryjnego:
1A1SMU/h:
Nie dotyczyRanking:
"Tak jak jest"Po informacje dotyczące dostępności i nabycia, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Caterpillar.
Telefon E-mail |
| †prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem firmy Caterpillar po szczegóły wyceny ponieważ mogą być zastosowane dodatkowe opłaty, łącznie z kosztem przewozu, podatkami, cłem, taryfami, opłatami kwarantanny, itd. |
Cechy
| 207" LIFTING HGHT | TN MAST TYPE |
| 125" COLLAPSED HGHT | 72 VOLT |
| 48" FORKS | "B" BATTERY COMP |
| 72 VOLT SYSTEM | TELESCOPIC FORKS |
| SKIDDING | 58" CAB WIDTH |
| WRAPPING | TRAVERSE FRAME WIDTH 60" |
| FIRE EXTINGUISHER | 15" POLY LOAD WHEELS |
| HAND ADJUSTABLE SPOT LIGHT | GRAY SB CONNECTOR |
| RAIL GUIDANCE 64" OTO | POWER SOURCE & CRT BRACKET |
| TRAVEL ALARM POWER UNIT FIRST |


Więcej zdjęć