Maszyny używane, części, silniki i osprzęt oferowany przez dealera firmy Caterpillar.
Specyfikacje
![]() | 2003 ADVANCE 2052BRÓŻNE / INNE WYPOSAŻENIESprzedaż detaliczna:
Dealer Kontaktowy†Region:
Southwest USANumer katalogowy:
CU602882Prefiks numeru seryjnego:
165SMU/h:
852Ranking:
DOBRY +Po informacje dotyczące dostępności i nabycia, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Caterpillar.
Telefon E-mail |
| †prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem firmy Caterpillar po szczegóły wyceny ponieważ mogą być zastosowane dodatkowe opłaty, łącznie z kosztem przewozu, podatkami, cłem, taryfami, opłatami kwarantanny, itd. |
Cechy
| Advance Scrubber model 2052B | Scrubbing Brushes: (4) 13.5 in (34 cm) |
| Propelling Motors: 4 hp | Length: 89 in (226 cm) |
| Transport Speed: 0-6 mph (0-9 km/hr) | Width: 54 in (137 cm) |
| Solution Tank 60 gal (200 L) capacity | Height: 57 in (145 cm) |
| Recovery Tank Size: 60 gal (227 L) 2052B | Shipping Weight: 2300 lb (1043 kg) |
| Scrubbing Path: 50 in (127 cm) | Coverage Rate Per Hour: 84,000 sq ft (7,084 m2) |