Strona głównaEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Maszyny używane, części, silniki i osprzęt oferowany przez dealera firmy Caterpillar.

Specyfikacje
2004 ADVANCE 2042RÓŻNE / INNE WYPOSAŻENIESprzedaż detaliczna: Dealer KontaktowyRegion: Southwest USANumer katalogowy: CU436315Prefiks numeru seryjnego: 176SMU/h: 500Ranking: BARDZO DOBRY +Po informacje dotyczące dostępności i nabycia, skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Caterpillar. TelefonE-mail
prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem firmy Caterpillar po szczegóły wyceny ponieważ mogą być zastosowane dodatkowe opłaty, łącznie z kosztem przewozu, podatkami, cłem, taryfami, opłatami kwarantanny, itd.
Cechy
Advance Scrubber model 2042Scrubbing Path 42 in (107 cm)
Drive System 2.7 hp, 2,000 W motor with gear TransmissionScrub Brushes Two cylindrical brushes 5.75 in (14.6 cm)
Programmable speeds up to 4.5 mphLength — 81.5 in (210 cm) with out squeegee
Solution Tank 53 gal (200 L) capacityWidth — 49.5 in (125 cm) with squeegee
Side broom: 25 in. (63 cm) diameterHeight — 55.8 in (142 cm)
Sweep path: 51 inches (152 cm)Weight- Shipping — 2,470 lb (1120 Kg) with batteries
Zone:NA Region:SWUS Language:pl Currency: