言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

POWERMAX

PMD20

2007

固定式発電装置

  • $9,500 USD

  • $9,500 USD Additional information

0 使用時間

出力定格

60 Hz: 20kVA / 20kW / 240ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2007

Miami, FL, US


カタログ番号:   CU876521
シリアル番号:   06-02823

Warranty

Financing

Cat Facts

POWERMAX 固定式発電装置 PMD20 equipment  photo 1
  • UL 480 Circuit Breaker
  • 120 VAC Duplex Outlet with Breaker
  • Fluid Containment Basin with Level Switch
  • 120/240V, 60 HZ, 1 Phase, 1800 RPM
  • UL Battery Charger
  • Sound Proof Enclosure
  • TE806 Controller
  • Stainless Steel External Breaker
  • Voltage and Ammeter with Selector Switch
  • 発電機
  • スタンバイ

 

  • OPTIONAL:• Double Wall UL Fuel Tank 160 Gallons• ATS (Automatic Transfer Switch)• Battery 70ah• Manual Transfer Switch, Non-UL Listed 200AMP, NEMA 3R

連絡先情報

* 必須フィールド。

2007 POWERMAX PMD20