言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

PERKINS

175RSTH

2012

ポータブル発電装置

  • $29,500 USD

  • $29,500 USD Additional information

4671 使用時間

出力定格

60 Hz: 220kVA / 190kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2012

Eugene, OR, US


カタログ番号:   CU2013554
シリアル番号:   5816/11

Warranty

Financing

Cat Facts

PETERSON POWER SYSTEMS

Eric Plebuch
2300 Henderson Ave
Eugene - オレゴン
97403 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 888 627 2924
ファックス 510.346.7603

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 1 PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 2 PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 3 PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 4 PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 5 PERKINS ポータブル発電装置 175RSTH equipment  photo 6
  • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
  • 3 POSITION VOLTAGE SELECTOR SWITCH
  • EPA TIER 3 COMPLIANT
  • TRAILER VIN #4AG3U1926BC043024
  • 110% FLUID CONTAINMENT
  • 175RSTH66DWLP GENERATOR
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • 発電機
  • プライミング
  • スタンバイ
  • 自動始動
  • 60 Hz

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2012 PERKINS 175RSTH