言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

OLYMPIAN

G45

2011

固定式発電装置

  • $10,000 USD

  • $10,000 USD Additional information

2000 使用時間

出力定格

60 Hz: 55kVA / 45kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2011

indianapolis, IN, US


カタログ番号:   CU2349435
シリアル番号:   GXE00915

ディーラ認定

Warranty

Financing

Cat Facts

MACALLISTER MACHINERY

Used Equipment 317-545-2151
インディアナ 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

317 545 2151
ファックス 317-860-3310

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 1 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 2 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 3 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 4 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 5 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 6 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 7 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 8 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 9 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 10 OLYMPIAN 固定式発電装置 G45 equipment  photo 11
  • CAN BE CONVERTED TO 50HZ @
  • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE
  • 2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION
  • CAT ESC WARRANTY AVAILABLE
  • EMISSIONS CATALYST'S AVAILABLE TO MEET RICE NESHAP AND/OR TIER 2 AND TIER 3 RATING (INQUIRE FOR PRICING).
  • CAN BE RE-CONNECTED TO 120/240V 1PH, 120/208 3PH, 120/240V 3PH, 277/480 3PH
  • 60 Hz
  • 発電機
  • 50 Hz
  • 天然ガス
  • スタンバイ
  • OLYMPIANブランド発電装置
  • 60 Hz
  • 50 Hz

 

  • 2011 Olympian G45LG2, 45kW standby/40kW prime/36kW continuous, S#GXE00915, Ford 4.2L , 277/480V (12 lead re-connectable), 3ph, 60Hz, 2,200hrs, Olympian digital control panel, 80A main breaker, CAWB weather protective enclosure, standard air cleaner, batteries and battery charging alternator, natural gas or propane generator, with a 7 square foot radiator. Dimensions: L-123”, W- 48”, H-64”, package weight 3500 lbs.*CAT ESC warranty available inquire within. *Financing available inquire within.*For information contact Bobby Tarr (317) 690-1790.

連絡先情報

* 必須フィールド。

2011 OLYMPIAN G45