言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

価格割引日 12/10/2018

OLYMPIAN

G100F3

2006

固定式発電装置

  • $7,000 USD

  • $7,000 USD Additional information

375 使用時間

出力定格

60 Hz: 125kVA / 100kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2006

Indianapolis, IN, US


カタログ番号:   CU2585002
シリアル番号:   NFC02767

ディーラ認定

Warranty

Financing

Cat Facts

MACALLISTER MACHINERY

Used Equipment 317-545-2151
インディアナ 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

317 545 2151
ファックス 317-860-3310

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 1 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 2 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 3 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 4 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 5 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 6 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 7 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 8 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 9 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 10 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 11 OLYMPIAN 固定式発電装置 G100F3 equipment  photo 12
  • FOR INFORMATION CONTACT CHRISTOPHER RICKETTS (317)-220-2602.
  • 2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION.
  • FINANCING AVAILABLE.
  • 発電機
  • 天然ガス
  • スタンバイ
  • OLYMPIANブランド発電装置

 

  • 2006 Olympian G100F3, S#NFC02767, 100kW standby/90kW prime/80kW continuous, 277/480 volt, 3ph, 60Hz, 375 hours, 4001E control panel, 150 amp breaker, open skid mounted unit, battery, jacket water heater, standard air cleaner, unit comes with engine mounted radiator, natural gas or propane generator. Dimensions: L-105”, W-41”, H-68”, package weight 4,000 lbs. *Financing available.*For more information contact Christopher Ricketts 317-220-2602

連絡先情報

* 必須フィールド。

2006 OLYMPIAN G100F3