言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

NORAM

N60

2013

ポータブル発電装置

  • $カル

4689 使用時間

出力定格

60 Hz: 75kVA / 60kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2013

Oklahoma City, OK, US


カタログ番号:   CU4291224
シリアル番号:   C13-04-06967

Warranty

Financing

Cat Facts

WARREN POWER SYSTEMS

Kelly Kirkland
10000 Interstate 20 Frontage
Midland - テキサス
79706 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 432 331 0042

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 1 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 2 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 3 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 4 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 5 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 6 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 7 NORAM ポータブル発電装置 N60 equipment  photo 8
  • WATER COOLED COMB SYSTM
  • VOLTAGE SELECTOR SWITCH
  • 200 GAL DIESEL TANK
  • 60KW PORTABLE GENSET NPS-60-T4I
  • PERKINS ENGINE
  • TURBO CHRG COOLED INDUCT SYSTM
  • MAXEY TRAILER W/2-5/16" BALL
  • SOUND ATTENUATION DBA 68
  • MARATHON GENERATOR END
  • 60 Hz
  • 発電機
  • スタンバイ
  • 自動始動
  • 60 Hz

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2013 NORAM N60