言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

NORAM

N20

2011

ポータブル発電装置

  • $カル

1720 使用時間

出力定格

60 Hz: 24kVA / 20kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2011

Wichita Falls, TX, US


カタログ番号:   CU4269797
シリアル番号:   C11-10-05197

Warranty

Financing

Cat Facts

WARREN POWER SYSTEMS

Kelly Kirkland
10000 Interstate 20 Frontage
Midland - テキサス
79706 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 432 331 0042

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 1 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 2 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 3 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 4 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 5 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 6 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 7 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 8 NORAM ポータブル発電装置 N20 equipment  photo 9
  • 70 GAL DIESEL TANK
  • SINGLE AXEL TRAILER W/2" BALL
  • WATER COOLED COMB SYSTM
  • VOLTAGE SELECTOR SWITCH
  • NEWAGE GENERATOR END
  • TURBO CHRG COOLED INDUCT SYSTM
  • 20KW PORTABLE GENSET NPS-P-20
  • PERKINS ENGINE
  • SOUND ATTENUATION DBA 71
  • ディーゼル
  • 発電機
  • プライミング
  • スタンバイ
  • 自動始動

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2011 NORAM N20