言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

NEWAGE PRM

AJ0032-20

2006

固定式発電装置

  • $9,950 USD

  • $9,950 USD Additional information

1326 使用時間

出力定格

60 Hz: 50kVA / 40kW / 208ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2006

Eugene, OR, US


カタログ番号:   CU2013553
シリアル番号:   081700-1

Warranty

Financing

Cat Facts

PETERSON POWER SYSTEMS

Eric Plebuch
2300 Henderson Ave
Eugene - オレゴン
97403 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 888 627 2924
ファックス 510.346.7603

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 1 NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 2 NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 3 NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 4 NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 5 NEWAGE PRM 固定式発電装置 AJ0032-20 equipment  photo 6
  • USED NEWAGE 208VOLT 40KW
  • SOUND ATTENUATED DROP OVER ENCLOSURE
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • 発電機
  • スタンバイ
  • 60 Hz

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2006 NEWAGE PRM AJ0032-20