言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

MAGNUM

POWERPRO150

2015

ポータブル発電装置 (OBS)

  • $54,000 USD

  • $54,000 USD Additional information

1286 使用時間

出力定格

60 Hz: 150kVA / 120kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2015

Cleveland, OH, US


カタログ番号:   CU2486879
シリアル番号:   20141183

Warranty

Financing

Cat Facts

OHIO CAT

Richard Gasca
900 Ken Mar Industrial Pkwy
Broadview Hts - オハイオ
44147 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 440 838 7472

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

no photo
  • Space Heater
  • Main Breaker
  • Analog Control Panel
  • Original Hours
  • Battery Charger
  • Batteries
  • Tier 3 Flex emissions Certified
  • *Hours are subject to change based on use
  • Dual axle heavy-duty trailer
  • Multi Voltage Capable 240 - 480 V
  • Powered by Isuzu 6HK1X
  • RICHARD GASCA CELL # 305-763-9326
  • Sold As-Is
  • MMD PowerPro150 Portable Sound Attenuated Generator-Set
  • SE HABLA ESPANOL
  • ディーゼル
  • 発電機

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2015 MAGNUM POWERPRO150