言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CUMMINS

DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS

2006

固定式発電装置

  • $118,378 USD

  • $118,378 USD Additional information

298 使用時間

出力定格

60 Hz: 2500kVA / 2000kW / 4160ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2006

Dartmouth, NS, CA


カタログ番号:   CU2538150
シリアル番号:   L060000718

Warranty

Financing

Cat Facts

TOROMONT CAT (QUÉBEC)

Guy Laurent
5001 Transcanada Highway
Pointe-Claire - ケベック
H9R 1B8 - カナダ

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 514 426 7715
ファックス 1+514-426-7710

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 1 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 2 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 3 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 4 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 5 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 6 CUMMINS 固定式発電装置 DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS equipment  photo 7
  • 2000KW STANDBY 4160 V 60 HZ
  • DIESEL COMBUSTION ENGINE
  • NO TEST REPORT AVAILABLE
  • GOOD RUNNING CUMMINS GENERATOR SET
  • VERY LOW HOURS, AS STANDBY GENSET
  • MODEL QSK60-G6 DQKC-5753789
  • UNIT CAN BE LOAD BANK TESTED IN ADDITIONAL COST
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • スタンバイ
  • 自動始動
  • 60 Hz

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

2006 CUMMINS DQKC-5753789_2000KW_4160VOLTS