言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CUMMINS

400DFEB

1998

固定式発電装置

  • $37,000 USD

  • $37,000 USD Additional information

505 使用時間

出力定格

60 Hz: 500kVA / 400kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


1998

Indianapolis, IN, US


カタログ番号:   CU2507320
シリアル番号:   F980759496

ディーラ認定

Warranty

Financing

Cat Facts

MACALLISTER MACHINERY

Used Equipment 317-545-2151
インディアナ 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

317 545 2151
ファックス 317-860-3310

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 1 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 2 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 3 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 4 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 5 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 6 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 7 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 8 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 9 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 10 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 11 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 12 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 13 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 14 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 15 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 16 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 17 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 18 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 19 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 20 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 21 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 22 CUMMINS 固定式発電装置 400DFEB equipment  photo 23
  • WEATHER PROTECTIVE ENCLOSURE.
  • FINANCING AVAILABLE INQUIRE WITHIN.
  • 2 HOUR LOAD BANK TEST, OIL CHANGE/SAMPLE AND 52 POINT INSPECTION.
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • 発電機
  • スタンバイ
  • 60 Hz

 

  • 1998 Cummins model 400DFEB, S#F980759496, KTA19-G2 engine, 400kW standby/365kW prime/320kW continuous, 277/480V, 3ph, 60Hz, non-Tier rated engine, 505 hours, Power Command 3100 control panel, and 800A main breaker, weather protective enclosure, with a 2,000gallon subbase fuel tank, jacket water heater, and battery charger. Dimensions: L-169”, W-76”, H-153”, (with muffler), package weight is 30,000lbs.*Financing available inquire within.

連絡先情報

* 必須フィールド。

1998 CUMMINS 400DFEB