言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CATERPILLAR

G3516

2010

固定式発電装置

  • $474,000 USD

  • $474,000 USD Additional information

0 使用時間

評価タイプ:  スタンバイ


2010

Indianapolis , IN, US


カタログ番号:   CU2542827
シリアル番号:   ZBA01193

ディーラ認定

Warranty

Financing

Cat Facts

MACALLISTER MACHINERY

Used Equipment 317-545-2151
インディアナ 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

317 545 2151
ファックス 317-860-3310

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CATERPILLAR 固定式発電装置 G3516 equipment  photo 1 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3516 equipment  photo 2 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3516 equipment  photo 3 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3516 equipment  photo 4
  • CAT ESC Warranty Available.
  • Financing available.
  • 2 hour load bank test, oil change/sample and 52 point inspection.
  • For information contact Christopher Ricketts (317)-220-2602.
  • ディーゼル
  • 発電機
  • CATブランド発電装置
  • スタンバイ
  • 60 Hz

 

  • 2010 CAT G3516LE, S#ZBA01193, 800kW continuous/ 890kW prime/ 990kW standby, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 2.0g/bhp-hr NOX emissions level, NSPS compliant, EMCP2+ control panel, LPG Impco fuel system, can run on landfill gas and natural gas, zero original hours (new surplus). SR-4 generator end, 804 frame, 6 lead, .8333 pitch, .8PF. *Financing available. *CAT ESC warranty available. *For information contact Christopher Ricketts (317)-220-2602.

連絡先情報

* 必須フィールド。

2010 CATERPILLAR G3516