言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CATERPILLAR

G3412

2007

固定式発電装置

  • $129,000 USD

  • $129,000 USD Additional information

34553 使用時間

出力定格

50 Hz: 400kVA / 320kW / 440ボルト @1500RPM

60 Hz: 500kVA / 400kW / 480ボルト @1800RPM

周波数:  50/60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


2007

Indianapolis, IN, US


カタログ番号:   CU2452792
シリアル番号:   KAP00568

ディーラ認定

Warranty

Financing

Cat Facts

MACALLISTER MACHINERY

Used Equipment 317-545-2151
インディアナ 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

317 545 2151
ファックス 317-860-3310

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 1 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 2 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 3 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 4 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 5 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 6 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 7 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 8 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 9 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 10 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 11 CATERPILLAR 固定式発電装置 G3412 equipment  photo 12
  • 2 hour load bank test, oil change/sample and 52 point inspection.
  • Financing available inquire within.
  • CAT ESC Warranty Available inquire within.
  • ディーゼル
  • 発電機
  • CATブランド発電装置
  • スタンバイ
  • 60 Hz

 

  • 2007 Model G3412, S#KAP00568, 375kW continuous/ 410kW prime/450kW standby, 277/480 volt, 60 hertz, 3-phase, 12-lead, EMCP-II control panel, batteries and charger, and 45 amp charging alternator, 700 amp main circuit breaker, engine mounted radiator, natural gas generator package, Dimensions: L-150” X W-80” X H-107” and the radiator is L 82” X W-54” X H-107” and weighs 14,000 lbs.)*CAT ESC warranty available inquire within.*Financing available inquire within.

連絡先情報

* 必須フィールド。

2007 CATERPILLAR G3412