言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CATERPILLAR

3516

1994

固定式発電装置

  • $114,500 USD

  • $114,500 USD Additional information

1081 使用時間

出力定格

60 Hz: 1875kVA / 1500kW / 4160ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  連続


1994

eugene, OR, US


カタログ番号:   CU2117546
シリアル番号:   25Z04167

Warranty

Financing

Cat Facts

PETERSON POWER SYSTEMS

Eric Plebuch
2300 Henderson Ave
Eugene - オレゴン
97403 - 米国

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 888 627 2924
ファックス 510.346.7603

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CATERPILLAR 固定式発電装置 3516 equipment  photo 1 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516 equipment  photo 2 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516 equipment  photo 3 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516 equipment  photo 4
  • 4 GAUGE INSTRUMENT
  • JACKET WATER HEATER - DUAL
  • ELECTRIC STARTING MOTOR LH
  • 2301A LOAD SHARING GOVERNOR
  • FUEL PRIMING PUMP
  • CURRENTLY SET AT 4160V CAN CONVERT TO 480V
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • 発電機
  • プライミング
  • CATブランド発電装置
  • 連続
  • 60 Hz

 

連絡先情報

* 必須フィールド。

1994 CATERPILLAR 3516