言語

通貨

場所

エラー

最寄りのディーラを選択��てください

キャンセル OK

CATERPILLAR

3516_ 1500KW_ 4160V

1989

固定式発電装置

  • $30,085 USD

  • $30,085 USD Additional information

1400 使用時間

出力定格

60 Hz: 1875kVA / 1500kW / 4160ボルト @1800RPM

周波数:  60 Hz

評価タイプ:  スタンバイ


1989

Pointe-claire, QC, CA


カタログ番号:   CU1670909
シリアル番号:   25Z01583

Warranty

Financing

Cat Facts

TOROMONT CAT POWER SYSTEMS (QUÉBEC AND MARITIMES)

Guy Laurent

Show the map

Estimated Distance 3.4 miles

+1 514 426 7715
+1 514 207 4993

ディーラへのお問い合わせ

在庫を確認してください | 会社Webサイト

Dealer sponsored space (220x100)

CATERPILLAR 固定式発電装置 3516_ 1500KW_ 4160V equipment  photo 1 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516_ 1500KW_ 4160V equipment  photo 2 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516_ 1500KW_ 4160V equipment  photo 3 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516_ 1500KW_ 4160V equipment  photo 4 CATERPILLAR 固定式発電装置 3516_ 1500KW_ 4160V equipment  photo 5
  • 1500KW 4.16KV CATERPILLAR 3516P GENERATOR SET
  • 24 V.D.C. STARTER MOTOR ( DUAL )
  • CONTROL PANNEL NOT INCLUDED
  • REMOTE RADIATOR NOT INCLUDED
  • WOODWARD ELECTRONIC GOVERNOR 2301
  • KATO GENERATOR END WITH PERMANENT MAGNET
  • ENGINE BLOCK HEATERS 3 KW ( 2 ) 240 VAC
  • NO CONTROLLER
  • 60 Hz
  • ディーゼル
  • 50 Hz
  • CATブランド発電装置
  • スタンバイ
  • 60 Hz
  • 50 Hz

 

Hewitt Used Equipment - http://www.hewitt.ca/en/equipment/
  • 1500kW, 4160 Volts 60Hz 3 phases Caterpillar skid gensetGood running but small leaks by head gasketsSold as is where is

連絡先情報

* 必須フィールド。

1989 CATERPILLAR 3516_ 1500KW_ 4160V