PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
Altre foto » 2005 LINDE H70DCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU915744Prefisso del numero di serie: E1XOre di servizio: 3775Classificazione: Molto buonoPer informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Lift Truck Model H70D-Base Capacity @ 24" L.C. 15000 lbs.Overhead guard with excellent all direction visibility
194" MFH Simplex Mast/149" Overall Lowered Height, 10 Degree Back/6Degree Fwd Tilt Angle3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 194"Single Function Internal Hosing for Simplex Mast
85.8" Wide Standard Shaft Type Carriage w/ Integral SideshifterElevated Air Intake
6 cylinder Diesel Engine, 100 HP @2200Two Headlights-mast mounted
Hyrostatic transmissionRear combination Stop/Tail Lights
Drive Tires: 8.25-15 Dual pneumatic tires, Steer Tires 300- 15 pnuematic tiresElectronic Back-Up Alarm
Hydrostatic Power steering, with tapered roller bearings48" Shaft Type Pallet Forks
Self-adjusting, service brakes. Mechanical parking brake
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: