Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.
Specifiche
Altre foto »
| 2002 LINDE H70DCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio:
Rivolgersi al concessionario†Regione:
Southwest USANumero di catalogo:
CU825683Prefisso del numero di serie:
E1XOre di servizio:
2165Classificazione:
Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Telefono Posta elettronica |
| †Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc . |
Caratteristiche
| Lift Truck Model H70D-Base Capacity @ 24" L.C. 15000 lbs. | Overhead guard with excellent all direction visibility |
| 194" MFH Simplex Mast/149" Overall Lowered Height, 10 Degree Back/6Degree Fwd Tilt Angle | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 194"Single Function Internal Hosing for Simplex Mast |
| 85.8" Wide Standard Shaft Type Carriage w/ Integral Sideshifter | Elevated Air Intake |
| 6 cylinder Diesel Engine, 100 HP @2200 | Two Headlights-mast mounted |
| Hyrostatic transmission | Rear combination Stop/Tail Lights |
| Drive Tires: 8.25-15 Dual pneumatic tires, Steer Tires 300- 15 pnuematic tires | Electronic Back-Up Alarm |
| Hydrostatic Power steering, with tapered roller bearings | 48" Shaft Type Pallet Forks |
| Self-adjusting, service brakes. Mechanical parking brake |


Altre foto