Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.
Specifiche
![]() | 2005 LINDE H40TCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio:
Rivolgersi al concessionario†Regione:
Southwest USANumero di catalogo:
CU716576Prefisso del numero di serie:
H2XOre di servizio:
219Classificazione:
Non valutatoPer informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Telefono Posta elettronica |
| †Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc . |
Caratteristiche
| Pneumatic Tire Lift Truck Model H40T, 8000lbs Capacity @ 24" LC | Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings |
| 147" MFH Simplex Mast/104.5" Overall Lowered Height | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking |
| 53"ITA Class III Carriage with Sideshifter & 48" Load Backrest | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 147" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| Perkins Engine, 66 HP overhead valve on LP Gas | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Drive Tires: 250 x 15 solids. Steer Tires 250 x 15 solids |