PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
2005 LINDE H40TCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU716573Prefisso del numero di serie: H2XOre di servizio: 668Classificazione: Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Pneumatic Tire Lift Truck Model H40T, 8000lbs Capacity @ 24" LCPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
147" MFH Simplex Mast/104.5" Overall Lowered HeightSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
53"ITA Class III Carriage with Sideshifter & 48" Load Backrest3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 147" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Perkins Engine, 66 HP overhead valve on LP GasSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Drive Tires: 250 x 15 solids. Steer Tires 250 x 15 solids
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: