PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
2003 LINDE H30TCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU834975Prefisso del numero di serie: H2XOre di servizio: 4501Classificazione: Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Pneumatic Tire Lift Truck Model H30T, 6000lbs Capacity @ 24" LCPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
192" MFH Triplex Mast/90" Overall Lowered HeightSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
51"ITA Class III Carriage w/51" Sideshifter & 48" Load Backrest3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 192" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Perkins Engine, 47 HP overhead valve on LP GasSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Drive Tires: 27 x 10 x 12 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: