Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.
Specifiche
Altre foto »
| 2003 LINDE H30DCARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio:
Rivolgersi al concessionario†Regione:
Southwest USANumero di catalogo:
CU916827Prefisso del numero di serie:
H2XOre di servizio:
736Classificazione:
Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Telefono Posta elettronica |
| †Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc . |
Caratteristiche
| Pneumatic Tire Lift Truck Model H30D, 6000lbs Capacity @ 24" LC | Dual Drive Tires: 700 x 12 Solids, Steer Tires 23 x 9 x 10 Solids |
| 185" MFH Triplex Mast/88" Overall Lowered Height | Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings |
| 47"ITA Class IIl Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load Backrest | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking |
| VW 59 HP Diesel Engine | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 185" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes | 48" Hook Type Pallet Forks |


Altre foto