PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
Altre foto » 2003 LINDE H25T-392CARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU881591Prefisso del numero di serie: H2XOre di servizio: 1995Classificazione: Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Pneumatic Tire Lift Truck Model H25T, 5000lbs Capacity @ 24" LCPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
187" MFH Triplex Mast/85" Overall Lowered HeightSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
47"ITA Class II Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load Backrest3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 187" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
VW Engine, 55 HP overhead valve on LP GasSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Drive Tires: 23 x 9 x 10 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: