Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.
Specifiche
Altre foto »
| 2003 LINDE H25T-392CARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio:
Rivolgersi al concessionario†Regione:
Southwest USANumero di catalogo:
CU629216Prefisso del numero di serie:
H2XOre di servizio:
2955Classificazione:
Molto buonoPer informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar.
Telefono Posta elettronica |
| †Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc . |
Caratteristiche
| Pneumatic Tire Lift Truck Model H25T, 5000lbs Capacity @ 24" LC | Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings |
| 187" MFH Triplex Mast/85" Overall Lowered Height | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking |
| 47"ITA Class II Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load Backrest | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 187" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| VW Engine, 55 HP overhead valve on LP Gas | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Drive Tires: 23 x 9 x 10 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids |


Altre foto