PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
Altre foto » 2003 LINDE H120CARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU812742Prefisso del numero di serie: E1XOre di servizio: 1178Classificazione: Molto buono +Per informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Lift Truck Model H150-Base Capacity @ 24" L.C. 26000 lbs.Operator's Cab with heater, air conditioner & excellent all direction visibility
173" MFH Simplex Mast/156" Overall Lowered Height, 10 Degree Fwd/5 Degree Back Tilt Angle4-Section Hydraulic Valve w/Fourth Lever & 173" Dual Function Internal Hosing for Simplex Mast
98.4" Wide Standard Shaft Type Carriage w/ Integral Sideshifter & Fork PositionerElevated Air Intake
Perrkins 1106C-E60TA Diesel Engine, 134 HPTwo Headlights-mast mounted, One Rear Work Light- OHG mounted
Three-speed automatic power shift transmissionRear combination Stop/Tail Lights
Drive Tires: 10.00-20 Dual pneumatic tires, Steer Tires 10.00- 20 pnuematic tiresElectronic Back-Up Alarm
Hydrostatic Power steering, with tapered roller bearings94.5" Shaft Type Pallet Forks
Self-adjusting, Air assisted service brakes. Mechanical parking brake
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: