PAGINA INIZIALEEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Apparecchiature pesanti usate, ricambi e attrezzature dai concessionari Cat.

Specifiche
2003 LINDE E45CARRELLI ELEVATORIVendita al dettaglio: Rivolgersi al concessionarioRegione: Southwest USANumero di catalogo: CU740523Prefisso del numero di serie: 516Ore di servizio: 5135Classificazione: Molto buonoPer informazioni su disponibilità e acquisti, rivolgersi al concessionario Caterpillar. TelefonoPosta elettronica
Rivolgersi al concessionario Caterpillar per dettagli sui prezzi in caso di ulteriori addebiti per trasporto, imposte, dazi, diritti di dogana, quarantena, ecc .
Caratteristiche
Electric Lift Truck Model E45 Base Capacity @ 24" L.C 9000 lbsIntegral Battery Restraint
196" MFH Triplex Mast /95.5" OAL /38.5" FFH 3 Degree Fwd/8 Degree Back Tilt AngleTilt Steering Column
48" Hook Pallet ForksLCD/LED Operators Display, Programmable Service Indicator
Over Temperature Protection (Pump Motor, Drive Motor, Control Panel)Drive Tires: 645/300-410z" solid cushion tires. Steer Tires 18" x 7 x 12.125" solid cushion tires.
Variable Speed Hydraulics (All Functions)196" Singlel Function Internal Hosing for a Triplex Mast
Full Power Steering51" ITA Class III Carriage & 48" Load Backrest
Hand-Operated Park BrakeTwo Forward And One Rear Work Lights
Regenerative Braking80 Volt Battery
Overheard guard with excellent all direction visibility3 Phase Automatic Start/Stop Charger
Zone:NA Region:SWUS Language:it Currency: