ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Suite des photos » 2002 LINDE H70DCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU825683Préfixe du no de série: E1XHCE/heures: 2165Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Lift Truck Model H70D-Base Capacity @ 24" L.C. 15000 lbs.Overhead guard with excellent all direction visibility
194" MFH Simplex Mast/149" Overall Lowered Height, 10 Degree Back/6Degree Fwd Tilt Angle3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 194"Single Function Internal Hosing for Simplex Mast
85.8" Wide Standard Shaft Type Carriage w/ Integral SideshifterElevated Air Intake
6 cylinder Diesel Engine, 100 HP @2200Two Headlights-mast mounted
Hyrostatic transmissionRear combination Stop/Tail Lights
Drive Tires: 8.25-15 Dual pneumatic tires, Steer Tires 300- 15 pnuematic tiresElectronic Back-Up Alarm
Hydrostatic Power steering, with tapered roller bearings48" Shaft Type Pallet Forks
Self-adjusting, service brakes. Mechanical parking brake
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: