ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
2005 LINDE H40TCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU716573Préfixe du no de série: H2XHCE/heures: 668Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Pneumatic Tire Lift Truck Model H40T, 8000lbs Capacity @ 24" LCPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
147" MFH Simplex Mast/104.5" Overall Lowered HeightSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
53"ITA Class III Carriage with Sideshifter & 48" Load Backrest3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 147" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Perkins Engine, 66 HP overhead valve on LP GasSteel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5#
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Drive Tires: 250 x 15 solids. Steer Tires 250 x 15 solids
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: