Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.
Spécifications
![]() | 2003 LINDE H30TCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail:
Contacter un concessionnaire†Région:
Southwest USANo de catalogue:
CU834975Préfixe du no de série:
H2XHCE/heures:
4501Évaluation:
Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar.
Téléphone E-mail |
| †Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables |
Caractéristiques
| Pneumatic Tire Lift Truck Model H30T, 6000lbs Capacity @ 24" LC | Power steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings |
| 192" MFH Triplex Mast/90" Overall Lowered Height | Self-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking |
| 51"ITA Class III Carriage w/51" Sideshifter & 48" Load Backrest | 3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 192" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast |
| Perkins Engine, 47 HP overhead valve on LP Gas | Steel LP Tank Horizontal Mount Volume Fill 43.5# |
| Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes | 48" Hook Type Pallet Forks |
| Drive Tires: 27 x 10 x 12 solids. Steer Tires 23 x 9 x 10 solids |