ACCUEILEnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoPolskiРусский中文

Matériels de Travaux Publics, pièces, moteurs et accessoires d'occasion disponibles auprès de votre concessionnaire Caterpillar.

Spécifications
Suite des photos » 2003 LINDE H30DCHARIOTS ELEVATEURSVente au détail: Contacter un concessionnaireRégion: Southwest USANo de catalogue: CU916827Préfixe du no de série: H2XHCE/heures: 736Évaluation: Bien +Pour plus d'informations sur la disponibilité et les modalités d'achat, Contactez votre concessionnaire Caterpillar. TéléphoneE-mail
Contactez votre concessionnaire Caterpillar pour plus d'informations sur le détail des prix ou les frais de transport supplémentaires applicables
Caractéristiques
Pneumatic Tire Lift Truck Model H30D, 6000lbs Capacity @ 24" LCDual Drive Tires: 700 x 12 Solids, Steer Tires 23 x 9 x 10 Solids
185" MFH Triplex Mast/88" Overall Lowered HeightPower steering; fully hydrostatic, with tapered roller bearings
47"ITA Class IIl Carriage w/47" Sideshifter & 48" Load BackrestSelf-adjusting, self-energizing service brakes. Adjustable parking
VW 59 HP Diesel Engine3-Section Hydraulic Valve w/Third Lever & 185" Single Function Internal Hosing for Triplex Mast
Hydrostatic Transmission, single speed smooth shifting for on-the-go direction changes48" Hook Type Pallet Forks
Zone:NA Region:SWUS Language:fr Currency: